Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
03/09 - 12/13
95/70
סולר
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.956
4
2500 (906.731, 906.733, 906.735)
03/09 -
190/140
סולר
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
2500 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
08/11 -
163/120
סולר
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
2500 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
08/11 -
163/120
סולר
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
2500 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
03/09 -
190/140
סולר
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6