Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
2.0
01/85 - 12/91
84/62
בנזין
1998
FE (8V)
4
2.2
08/91 - 12/96
92/68
בנזין
2184
F2L8
4
2.6 4WD
01/87 - 10/90
99/73
בנזין
2555
4G54
4
2.6 12V
04/96 - 07/98
122/90
בנזין
2606
G6
4
2.6 12V 4WD
01/90 - 06/99
122/90
בנזין
2606
G6MPV
4
2.6 i
01/90 - 02/99
125/92
בנזין
2606
G6
4
2.6 i 4WD
01/90 - 05/99
125/92
בנזין
2606
G6
4