Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
1.8 T
10/02 - 10/05
170/125
בנזין
1781
AMB
4
1.8 T quattro
09/03 - 12/04
173/127
בנזין
1781
AMB
4
2.0 TFSI 16V
01/06 - 03/09
200/147
בנזין
1984
  • BWE
  • BWT
4
2.0 TFSI quattro
11/05 - 03/09
200/147
בנזין
1984
BWT
4
3.0
04/02 - 12/05
220/162
בנזין
2976
  • ASN
  • AVK
  • BGN
6
3.0 quattro
05/03 - 12/05
220/162
בנזין
2976
  • ASN
  • AVK
  • BGN
6
3.2 FSI quattro
01/06 - 03/09
255/188
בנזין
3123
  • AUK
  • BKH
6
RS4 quattro
06/06 - 03/09
420/309
בנזין
4163
BNS
8
S4 quattro
03/04 - 03/09
344/253
בנזין
4163
  • BBK
  • BHF
8