Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
4.2 Supercharged 4x4
09/05 - 12/09
405/298
בנזין
4196
428PS
8
4.4 4x4
03/02 - 08/05
286/210
בנזין
4398
M62 B44
8
4.4 4x4
09/04 - 12/05
288/212
בנזין
4398
M62 B44
8
4.4 4x4
09/02 - 12/09
305/224
בנזין
4394
448PN
8
5.0 4x4
09/09 - 08/12
296/218
בנזין
5000
8
5.0 4x4
09/09 - 08/12
375/276
בנזין
4999
508PN
8