Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
320 i
03/12 - 10/18
182/134
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N20 B20 B
4
320 i
03/12 - 10/18
184/135
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N20 B20 D
4
320 i
04/11 - 10/18
245/180
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
320 i xDrive
07/12 - 10/18
182/134
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N20 B20 B
4
320i xDrive
07/12 - 08/16
245/180
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
328 d
11/11 - 03/16
184/135
סולר
1995
N47 D20 C
4
328 d xDrive
08/12 - 06/15
184/135
סולר
1995
N47 D20 C
4
328 i xDrive
07/12 - 07/16
243/179
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
330 e
11/15 - 10/18
252/185
בנזין / חשמלי
1998
B48 B20 A
4
330 i
07/15 - 10/18
252/185
בנזין
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
  • B48 B20 B
4
330 i xDrive
07/15 - 10/18
252/185
בנזין
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
  • B48 B20 B
4
335 i
01/13 - 12/13
305/224
בנזין
2979
N55 B30 A
6
335 i
11/11 - 07/15
306/225
בנזין
2979
N55 B30 A
6
335 i xDrive
07/12 - 07/15
306/225
בנזין
2979
N55 B30 A
6
340 i
07/15 - 10/18
326/240
בנזין
2998
B58 B30 A
6
340 i xDrive
07/15 - 10/18
326/240
בנזין
2998
B58 B30 A
6
ActiveHybrid
07/12 - 06/15
340/250
בנזין / חשמלי
2979
N55 B30 A
6
M3
03/14 - 10/18
431/317
בנזין
2979
S55 B30 A
6