Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
740 i, Li
09/10 - 12/15
305/224
בנזין
2979
N54 B30 A
6
740 i, Li xDrive
07/12 - 12/15
320/235
בנזין
2979
N55 B30 A
6
740 Ld xDrive
11/11 - 05/15
258/190
סולר
2993
N57 D30 A
6
740 Li
07/12 - 12/15
320/235
בנזין
2979
N55 B30 A
6
750 i
09/12 - 06/15
450/331
בנזין
4395
N63 B44 B
8
750 i xDrive
09/09 - 06/12
408/300
בנזין
4395
  • N63 B44 A
  • N63 B44 B
8
750 i xDrive
09/12 - 12/15
450/331
בנזין
4395
N63 B44 B
8
750 i, Li
09/08 - 06/12
408/300
בנזין
4395
N63 B44 A
8
750 Li
09/11 - 12/15
405/298
בנזין
4395
N63 B44 B
8
750 Li xDrive
09/08 - 12/15
405/298
בנזין
4395
N63 B44 A
8
760 i, Li
09/08 - 12/11
443/326
בנזין
5972
N74 B60 A
12
760 Li
09/09 - 12/15
544/400
בנזין
5972
N74 B60 A
12
ActiveHybrid
05/11 - 05/15
354/260
בנזין / חשמלי
2979
N55 B30 A
6
ActiveHybrid
09/09 - 06/12
461/339
בנזין / חשמלי
4395
N63 B44 B
8
ActiveHybrid
09/09 - 06/12
465/342
בנזין / חשמלי
4395
N63 B44 A
8