Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
840 Ci
03/96 - 06/99
286/210
בנזין
4398
M62 B44 (448S1)
8
840Ci
03/93 - 02/96
286/210
בנזין
3982
M60 B40 (408S1)
8
850 Ci
09/94 - 12/99
326/240
בנזין
5379
M73 B54 (54121)
12
850 CSi
09/93 - 12/95
377/277
בנזין
5576
S70 B56 (56121)
12
850 CSi
11/92 - 12/96
380/280
בנזין
5576
S70 B56 (56121)
12
850 i,Ci
01/90 - 08/94
300/220
בנזין
4988
M70 B50 (5012A)
12