Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
530 e iPerformance
03/17 -
184/135
בנזין / חשמלי
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
4
530 e iPerformance
03/17 -
252/185
בנזין / חשמלי
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
4
530 e xDrive iPerformance
03/17 -
184/135
בנזין / חשמלי
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
  • B48 B20 B
4
530 e xDrive iPerformance
03/17 -
252/185
בנזין / חשמלי
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 A
  • B48 B20 B
4
530 i
09/16 -
252/185
בנזין
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 B
4
530 i xDrive
09/16 -
252/185
בנזין
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 B
4
540 i
09/16 -
340/250
בנזין
2998
B58 B30 A
6
540 i xDrive
09/16 -
340/250
בנזין
2998
B58 B30 A
6
M 550 i xDrive
03/17 - 06/19
462/340
בנזין
4395
N63 B44 C
8
M5
09/17 -
600/441
בנזין
4395
S63 B44 B
8