Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
318 i
02/92 - 12/95
140/103
בנזין
1796
M42 B18 (184S1)
4
318 is
09/93 - 12/95
140/103
בנזין
1796
M42 B18 (184S1)
4
318i
01/96 - 05/98
140/103
בנזין
1895
M44 B19 (194S1)
4
320 i
01/91 - 02/98
150/110
בנזין
1991
  • M50 B20 (206S1)
  • M50 B20 (206S2)
  • M52 B20 (206S3)
6
323 i
05/95 - 11/98
170/125
בנזין
2494
M52 B25 (256S3)
6
325 i
09/90 - 12/95
192/141
בנזין
2494
  • M50 B25 (256S1)
  • M50 B25 (256S2)
6
328 i
01/95 - 04/98
193/142
בנזין
2793
M52 B28 (286S1)
6
M3 3.2
09/96 - 05/98
243/179
בנזין
3152
S52 B32 (326S2)
6