Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
420 i
07/14 -
184/135
בנזין
1997
N20 B20 B
4
428 i
01/14 -
243/179
בנזין
1997
N20 B20 A
4
428 i
10/13 -
245/180
בנזין
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
428 i xDrive
01/14 -
243/179
בנזין
1997
N20 B20 A
4
428 i xDrive
01/14 -
245/180
בנזין
1997
N20 B20 A
4
430 i xDrive
03/16 -
252/185
בנזין
1998
B48 B20 B
4
435 i
01/14 -
305/224
בנזין
2979
N55 B30 A
6
435 i
10/13 -
306/225
בנזין
2979
N55 B30 A
6
435 i xDrive
01/15 -
305/224
בנזין
2979
N55 B30 A
6
435 i xDrive
07/14 -
306/225
בנזין
2979
N55 B30 A
6
440 i xDrive
03/16 -
326/240
בנזין
2998
B58 B30 A
6
M4
07/14 -
431/317
בנזין
2979
S55 B30 A
6
M4 Competition
03/16 -
450/331
בנזין
2979
S55 B30 A
6