Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
640 i
03/12 - 10/18
320/235
בנזין
2979
N55 B30 A
6
640 i xDrive
03/13 - 10/18
320/235
בנזין
2979
N55 B30 A
6
650 i
07/12 - 10/18
449/330
בנזין
4395
N63 B44 B
8
650 i
07/13 - 10/18
452/332
בנזין
4395
N63 B44 B
8
650 i
09/13 -
456/335
בנזין
4395
8
650 i xDrive
07/12 - 10/18
449/330
בנזין
4395
N63 B44 B
8
650 i xDrive
07/13 - 10/18
452/332
בנזין
4395
N63 B44 B
8
650 i xDrive
09/12 -
456/335
בנזין
4395
8
M6
03/13 - 10/18
560/412
בנזין
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
07/13 - 02/15
575/423
בנזין
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
03/15 - 10/18
600/441
בנזין
4395
S63 B44 B
8