Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
2.0
08/01 - 03/06
135/99
בנזין
1997
G4JP
4
2.0 CRDi
08/01 - 03/06
113/83
סולר
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
04/01 - 03/06
113/83
סולר
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
08/03 - 03/06
125/92
סולר
1991
D4EA
4
2.0 CRDi הינע ב- 4 גלגלים
11/03 - 02/06
145/107
סולר
1991
D4EA
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
136/100
בנזין
2351
G4JS
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
146/107
בנזין
2351
G4JS
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
136/100
בנזין
2351
G4JS
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
146/107
בנזין
2351
G4JS
4
2.7
08/04 - 03/06
175/129
בנזין
2656
G6BA
6
2.7 V6 4x4
02/01 - 03/06
173/127
בנזין
2656
G6BA
6