Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
1.0 (L08)
08/06 - 08/14
60/44
בנזין
998
  • A 10 XEP
  • Z 10 XEP
3
1.0 i 12V (L08)
01/10 - 08/14
65/48
בנזין
998
A 10 XEP
3
1.2 (L08)
06/10 - 08/14
69/51
בנזין
1229
A 12 XEL
4
1.2 (L08)
08/06 - 08/14
80/59
בנזין
1229
Z 12 XEP
4
1.2 i 16V (L08)
12/09 - 08/14
86/63
בנזין
1229
A 12 XER
4
1.2 LPG (L08)
09/09 - 08/14
80/59
בנזין/גז פחמימני (LPG)
1229
Z 12 XEP
4
1.2 LPG (L08)
08/11 - 08/14
86/63
בנזין/גז פחמימני (LPG)
1229
A 12 XER
4
1.3 CDTI (L08)
08/06 - 08/14
75/55
סולר
1248
  • A 13 DTC
  • Z 13 DTJ
4
1.3 CDTI (L08)
08/06 - 08/14
90/66
סולר
1248
Z 13 DTH
4
1.3 CDTI (L08)
07/10 - 08/14
95/70
סולר
1248
  • A 13 DTE
  • A 13 DTR
  • Z 13 DTE
4
1.4
09/09 - 08/14
87/64
בנזין
1398
A 14 XEL
4
1.4 (L08)
08/06 - 08/14
90/66
בנזין
1364
Z 14 XEP
4
1.4 (L08)
01/10 - 08/14
101/74
בנזין
1398
A 14 XER
4
1.4 (L08)
08/12 - 08/14
120/88
בנזין
1364
A 14 NEL
4
1.4 LPG
09/09 - 08/14
87/64
בנזין/גז פחמימני (LPG)
1398
A 14 XEL
4
1.4 LPG (L08)
07/06 - 08/14
90/66
בנזין/גז פחמימני (LPG)
1364
Z 14 XEP
4
1.6 SRi (L08)
05/07 - 08/14
150/110
בנזין
1598
A 16 LEL
4
1.6 VXR (L08)
11/06 - 08/14
192/141
בנזין
1598
  • A 16 LER
  • B 16 LER
  • Z 16 LER
4
1.6 VXR (L08)
06/11 - 08/14
204/150
בנזין
1598
  • A 16 LES
  • Z 16 LER
4
1.6 VXR (L08)
06/11 - 08/14
209/154
בנזין
1598
A 16 LES
4
1.6 VXR (L08)
06/11 - 03/12
211/155
בנזין
1598
A 16 LES
4
1.7 CDTI (L08)
11/06 - 08/14
125/92
סולר
1686
Z 17 DTR
4
1.7 CDTI (L08)
03/07 - 08/14
131/96
סולר
1686
A 17 DTS
4