Autovettura PC Autocarro CV Applicazioni per motore Applicazioni per assale Applicazioni per cambio Attrezzi speciali
reset reset
Autovettura Anno di produzione Potenza (CV/kW) Tipo carburante Cilindrata (cc) Codice motore N° cilindri
1.8
08/66 - 07/68
75/55
Benzina
1780
B 18 A
4
1.8 S
07/67 - 01/72
101/74
Benzina
1780
B 18 B
4
2.0
08/68 - 07/74
82/60
Benzina
1986
B 20 A
4
2.0
08/71 - 07/72
95/70
Benzina
1986
B 20 D
4
2.0
09/70 - 04/75
124/91
Benzina
1986
B 20 E
4
2.0 S
11/68 - 09/72
101/74
Benzina
1986
B 20 B
4
2.0 S
09/72 - 08/75
116/85
Benzina
1985
B 20 F
4