T70, 01/15 -
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
D50, 04/12 -
D60, 11/17 -
M50V, 04/17 -
R30, 07/14 -
R50, 04/12 -
R50X, 10/13 -
T70, 01/15 -
T90, 12/16 -
Autovettura
1.6, 01/15 -, 89kW
2.0, 01/15 -, 106kW
Autovettura
Anno di produzione
Potenza (CV/kW)
Tipo carburante
Cilindrata (cc)
Codice motore
N° cilindri
1.6
01/15 -
121/89
Benzina
1598
HR16DE
4
2.0
01/15 -
144/106
Benzina
1997
MR20DE
4
Inizia la ricerca
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'utilizzo da parte degli utenti. Utilizzando il nostro sito l'utente acconsente a tutti i cookie in conformità con la nostra politica di cookie.
Maggiori informazioni
Accetto