Gépkocsi alkalmazások Teherautó alkalmazások Motor alkalmazások Tengely alkalmazások Váltó alkalmazások Célszerszámok
1 - 10 (48)Szám:
Tartókapocskészlet, tengelykapcsoló nyomólap
Cikk státusz: kifutó cikk
Gyártó korlátozás: Opel / Vauxhall Hajtási mód: Elsőkerék-hajtás
Vizsgáló/beszabályzó
Cikk státusz: a gyártó már nem szállítja
Átmérőig [mm]: 295
Kép nem elérhető
Cikk státusz: a gyártó már nem szállítja
csak a következővel együtt: 400 0006 11
Kép nem elérhető
Cikk státusz: a gyártó már nem szállítja
Forma: T-alakú (T-darab); csak a következővel együtt: 400 0006 11
Centrírozó
Cikk státusz: a gyártó már nem szállítja
Gyártó korlátozás: Volkswagen; Agyátmérő [mm]: 18,3; Fogszám: 24
Tartókulcs, lendkerék
Cikk státusz: normál
Centrírozó
Cikk státusz: normál
Gyártó korlátozás: BMW; Kuplungfelszerelés: SAC; Agyátmérő [mm]: 28; Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: 15/28
Centrírozó
Cikk státusz: normál
Gyártó korlátozás: BMW; Kuplungfelszerelés: SAC; Agyátmérő [mm]: 23; Átmérő 1/átmérő 2 [mm]: 15/23
Kép nem elérhető
Cikk státusz: normál
Gyártó korlátozás: Mercedes-Benz; Kuplungfelszerelés: SAC; Lyukszám: 4
Szerelőszerszám-készlet, kuplung/lendkerék
Helyettesítve: 400 0237 10
Cikk státusz: a gyártó már nem szállítja
Kuplungfelszerelés: SAC
1 - 10 (48)