Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Komplet pridržnih stezaljki, potisna ploča spojke
Status artikla: Artikl koji se prestaje proizvoditi
Ograničenje proizvođača: Opel / Vauxhall Vrsta pogona: Prednji pogon
Ispitivač/uređaj za ravnanje diskova, disk spojke
Status artikla: proizvođač više ne isporučuje
Promjer do [mm]: 295
No image available
Status artikla: proizvođač više ne isporučuje
samo u kombinaciji sa: 400 0006 11
No image available
Status artikla: Artikl koji se prestaje proizvoditi
Oblik: Oblik T (T-element); samo u kombinaciji sa: 400 0006 11
Alat za centriranje, disk spojke
Status artikla: Artikl koji se prestaje proizvoditi
Ograničenje proizvođača: Volkswagen; Promjer glavčine [mm]: 18,3; Broj zubaca: 24
Pridržni ključ, zamašnjak
Status artikla: Normalno
Alat za centriranje, disk spojke
Status artikla: Normalno
Ograničenje proizvođača: BMW; Oprema spojke: SAC; Promjer glavčine [mm]: 28; Promjer 1/promjer 2 [mm]: 15/28
Alat za centriranje, disk spojke
Status artikla: Normalno
Ograničenje proizvođača: BMW; Oprema spojke: SAC; Promjer glavčine [mm]: 23; Promjer 1/promjer 2 [mm]: 15/23
No image available
Status artikla: Normalno
Ograničenje proizvođača: Mercedes-Benz; Oprema spojke: SAC; Broj rupa: 4
Komplet alata za montažu, spojka/zamašnjak
Superseded by: 400 0237 10
Status artikla: proizvođač više ne isporučuje
Oprema spojke: SAC
1 - 10 (54)