Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
2.4
09/03 - 03/06
140/103
Essence
2351
G4JS
4
2.4
09/01 - 12/03
152/112
Essence
2351
G4JS
4
2.4 4x4
09/03 - 12/04
140/103
Essence
2351
G4JS-G
4
2.4 4x4
11/00 - 12/01
152/112
Essence
2351
G4JS
4
2.7
09/04 - 12/05
173/127
Essence
2656
G6BA
6
2.7
08/04 - 03/06
175/129
Essence
2656
G6BA
6
2.7
11/00 - 03/06
182/134
Essence
2656
G6EA
6
2.7 4x4
09/02 - 12/04
175/129
Essence
2656
G6BA
6
2.7 4x4
11/00 - 03/06
182/134
Essence
2656
G6EA
6
2.7 V6 4x4
02/01 - 03/06
173/127
Essence
2656
G6BA
6
3.5
09/02 - 12/05
197/145
Essence
3497
G6CU
6
3.5
09/05 - 03/06
203/149
Essence
3497
G6CU
6
3.5 4x4
09/02 - 12/05
197/145
Essence
3497
G6CU
6
3.5 4x4
09/05 - 03/06
203/149
Essence
3497
G6CU
6