7 (E32), 03/85 - 10/94
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
US
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
1 (E81), 09/06 - 09/12
1 (E87), 02/03 - 01/13
1 (F20), 07/11 - 06/19
1 (F21), 12/11 -
1 Coupé (E82), 10/06 - 10/13
1 Décapotable (E88), 12/07 - 12/13
2 Active Tourer (F45), 11/13 -
2 Coupé (F22, F87), 10/12 -
2 Décapotable (F23), 03/14 -
2 Gran Coupe (F44), 11/19 -
2.5-3.2 Coupé (E9), 09/67 - 03/76
3 (E21), 06/75 - 03/84
3 (E30), 09/82 - 03/92
3 (E36), 09/90 - 11/98
3 (E46), 12/97 - 05/05
3 (E90), 02/04 - 02/12
3 (F30, F80), 11/11 - 10/18
3 (G20, G80), 11/18 -
3 Compact (E36), 01/94 - 08/00
3 Coupé (E36), 10/91 - 05/99
3 Coupé (E46), 12/98 - 07/06
3 Coupé (E92), 01/05 - 12/13
3 Décapotable (E30), 09/82 - 11/93
3 Décapotable (E36), 03/93 - 11/99
3 Décapotable (E46), 04/00 - 12/07
3 Décapotable (E93), 05/06 - 12/13
3 Gran Turismo (F34), 07/12 -
3 Touring (E36), 08/94 - 12/99
3 Touring (E46), 06/99 - 07/05
3 Touring (E91), 12/04 - 12/12
3 Touring (F31), 07/12 - 06/19
4 Coupé (F32, F82), 07/13 -
4 Décapotable (F33, F83), 10/13 -
4 Gran Coupe (F36), 03/14 -
5 (E12), 03/72 - 08/81
5 (E28), 05/81 - 12/87
5 (E34), 02/87 - 12/95
5 (E39), 09/95 - 07/03
5 (E60), 12/01 - 03/10
5 (F10), 01/09 - 10/16
5 (G30, F90), 09/16 -
5 Gran Turismo (F07), 01/09 - 02/17
5 Touring (E34), 07/91 - 07/96
5 Touring (E39), 09/96 - 06/04
5 Touring (E61), 03/04 - 12/10
6 (E24), 10/75 - 04/89
6 (E63), 09/03 - 12/10
6 Coupé (F13), 07/11 - 10/17
6 Décapotable (E64), 03/04 - 12/10
6 Décapotable (F12), 12/10 - 06/18
6 Gran Coupe (F06), 03/12 - 10/18
6 Gran Turismo (G32), 06/17 -
7 (E23), 05/77 - 04/88
7 (E32), 03/85 - 10/94
7 (E38), 03/94 - 11/01
7 (E65, E66, E67), 07/01 - 12/09
7 (F01, F02, F03, F04), 02/08 - 12/15
7 (G11, G12), 07/15 -
8 (E31), 01/90 - 12/99
8 Coupé (G15, F92), 07/18 -
8 Décapotable (G14, F91), 11/18 -
8 Gran Coupe (G16, F93), 07/19 -
1500-2000 (115, 116, 118, 121), 10/62 - 11/72
1502-2002 (E10), 09/67 - 07/77
2000 Coupé (120), 10/65 - 06/70
2500-3.3 (E3), 10/68 - 04/77
i3 (I01), 08/13 -
i8 (I12), 03/14 - 06/20
i8 Roadster (I15), 03/18 - 06/20
X1 (E84), 03/09 - 06/15
X1 (F48), 11/14 -
X2 (F39), 11/17 -
X3 (E83), 01/03 - 12/11
X3 (F25), 09/10 - 08/17
X3 (G01, F97), 07/17 -
X4 (F26), 05/13 - 03/18
X4 (G02, F98), 04/18 -
X5 (E53), 01/00 - 12/06
X5 (E70), 02/06 - 07/13
X5 (F15, F85), 08/13 - 07/18
X5 (G05, F95), 08/18 -
X6 (E71, E72), 06/07 - 07/14
X6 (F16, F86), 08/14 - 07/19
X6 (G06, F96), 08/19 -
X7 (G07), 03/19 -
Z3 Coupé (E36), 04/97 - 06/03
Z3 Roadster (E36), 10/95 - 01/03
Z4 Coupé (E86), 03/06 - 01/09
Z4 Roadster (E85), 09/02 - 12/09
Z4 Roadster (E89), 02/09 - 08/16
Z4 Roadster (G29), 11/18 -
Z8 Roadster (E52), 01/00 - 12/03
Véhicule
735 i,iL, 06/86 - 07/92, 155kW
740 i,iL V8, 05/92 - 03/94, 210kW
750 i,iL V12, 09/87 - 09/94, 220kW
Véhicule
Année modèle
Puissance [Ch/kW]
Type de carburant
Cylindrée [cc]
Code moteur
Nombre de cylindres
735 i,iL
06/86 - 07/92
211/155
Essence
3430
M30 B34 (346KB)
6
740 i,iL V8
05/92 - 03/94
286/210
Essence
3982
M60 B40 (408S1)
8
750 i,iL V12
09/87 - 09/94
300/220
Essence
4988
M70 B50 (5012A)
12
voir les articles
Ce site utilise des cookies pour rendre son utilisation optimale. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de tous les cookies selon nos règles en vigueur.
En savoir plus
Accepter