Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Code moteur
Puissance [CV]
-
Cylindrée (exacte) [cm³]
-
Puissance [kW]
-
Type de carburant
Véhicule Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
1.6
88/65
Essence
1580
BFZ (XU5JP)
4
1.8
90/66
Essence
1761
LFX (XU7JB)
4
1.8 16V
110/81
Essence
1761
LFY (XU7JP4)
4
1.8 16V
116/85
Essence
1749
6FZ (EW7J4)
4
1.9 D
75/55
Diesel
1905
DHW (XUD9SD)
4
1.9 TD
90/66
Diesel
1905
DHX (XUD9TE)
4
1.9 TD
92/68
Diesel
1905
DHY (XUD9TE)
4
2.0 16V
132/97
Essence
1998
RFV (XU10J4R)
4
2.0 16V
135/99
Essence
1997
RFR (EW10J4)
4
2.0 16V
136/100
Essence
1997
RFN (EW10J4)
4
2.0 16V HPi
140/103
Essence
1997
RLZ (EW10D)
4
2.0 HDI 90
90/66
Diesel
1997
RHY (DW10TD)
4
2.0 HDi 110
107/79
Diesel
1997
  • RHS (DW10ATED)
  • RHZ (DW10ATED)
4
2.0 HDI 110
109/80
Diesel
1997
RHZ (DW10ATED)
4
2.0 Turbo
147/108
Essence
1998
RGX (XU10J2TE)
4
2.1 TD 12V
109/80
Diesel
2088
P8C (XUD11BTE)
4
2.2
158/116
Essence
2230
3FZ (EW12J4)
4
2.2 HDi
133/98
Diesel
2179
4HX (DW12TED4)
4
3.0 24V
190/140
Essence
2946
XFZ (ES9J4)
6
3.0 V6
207/152
Essence
2946
XFX (ES9J4S)
6