• Produit non trouvé
Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
1 - 10 (48)Quantité:
Kit de pattes, mécanisme d'embrayage
Etat de l'article: Normal
Montage d'origine: Opel / Vauxhall Type de motricité: Traction avant
Appareil d'essai/de pointage, disque d'embrayage
Etat de l'article: plus livrable par l'équipementier
Diamètre jusqu'à [mm]: 295
Pas d'image disponible
Etat de l'article: plus livrable par l'équipementier
uniquement en connexion avec: 400 0006 11
Pas d'image disponible
Etat de l'article: Livrable jusqu'à épuisement
Forme: forme de T (pièce T); uniquement en connexion avec: 400 0006 11
Outil de centrage, disque d'embrayage
Etat de l'article: Livrable jusqu'à épuisement
Montage d'origine: Volkswagen; Diamètre du moyeu [mm]: 18,3; Nombre de dents: 24
Clé de fixation, volant moteur
Etat de l'article: Normal
Outil de centrage, disque d'embrayage
Etat de l'article: Normal
Montage d'origine: BMW; Equipment d'embrayage: SAC; Diamètre du moyeu [mm]: 28; Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 15/28
Outil de centrage, disque d'embrayage
Etat de l'article: Normal
Montage d'origine: BMW; Equipment d'embrayage: SAC; Diamètre du moyeu [mm]: 23; Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 15/23
Pas d'image disponible
Etat de l'article: Normal
Montage d'origine: Mercedes-Benz; Equipment d'embrayage: SAC; Nombre de trous: 4
Kit de montage, embrayage/volant moteur
Remplacé par 400 0237 10
Etat de l'article: plus livrable par l'équipementier
Equipment d'embrayage: SAC
1 - 10 (48)