Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
730 d
09/08 - 06/12
245/180
Diesel
2993
N57 D30 A
6
730 i, Li
06/09 - 06/15
258/190
Essence
2996
  • N52 B30 A
  • N52 B30 BF
6
740 d
09/09 - 06/12
306/225
Diesel
2993
N57 D30 B
6
740 d
07/12 - 06/15
313/230
Diesel
2993
N57 D30 B
6
740 d xDrive
09/10 - 12/12
306/225
Diesel
2993
N57 D30 B
6
740 d xDrive
07/12 - 06/15
313/230
Diesel
2993
N57 D30 B
6
740 i, Li
07/12 - 12/15
320/235
Essence
2979
N55 B30 A
6
740 i, Li
09/08 - 06/12
326/240
Essence
2979
N54 B30 A
6
750 d xDrive
07/12 - 12/15
381/280
Diesel
2993
N57 D30 C
6
750 i xDrive
09/09 - 06/12
408/300
Essence
4395
  • N63 B44 A
  • N63 B44 B
8
750 i, Li
09/08 - 06/12
408/300
Essence
4395
N63 B44 A
8
750 i, Li
07/12 - 06/15
449/330
Essence
4395
N63 B44 B
8
750 i, Li xDrive
07/12 - 06/15
449/330
Essence
4395
N63 B44 B
8
760 i
09/09 - 12/15
544/400
Essence
5972
N74 B60 A
12
ActiveHybrid
05/11 - 05/15
320/235
Essence/électrique
2979
N55 B30 A
6
ActiveHybrid
05/11 - 05/15
354/260
Essence/électrique
2979
N55 B30 A
6
ActiveHybrid
09/09 - 06/12
449/330
Essence/électrique
4395
N63 B44 A
8
ActiveHybrid
09/09 - 06/12
465/342
Essence/électrique
4395
N63 B44 A
8