Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
ActiveHybrid
01/09 - 10/11
485/357
Essence/électrique
4395
N63 B44 A
8
M
07/09 - 07/14
555/408
Essence
4395
S63 B44 A
8
M 50 d
08/11 - 06/14
381/280
Diesel
2993
N57 D30 C
6
xDrive 30 d
04/10 - 07/14
211/155
Diesel
2993
N57 D30 A
6
xDrive 30 d
04/08 - 03/10
235/173
Diesel
2993
M57 D30 (306D3)
6
xDrive 30 d
04/10 - 07/14
245/180
Diesel
2993
N57 D30 A
6
xDrive 35 i
01/08 - 07/14
306/225
Essence
2979
  • N54 B30 A
  • N55 B30 A
6
xDrive 40 d
07/09 - 06/14
306/225
Diesel
2993
N57 D30 B
6
xDrive 50 i
10/07 - 06/14
405/298
Essence
4395
N63 B44 A
8
xDrive 50 i
07/08 - 07/14
408/300
Essence
4395
N63 B44 A
8