Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
318 i
09/90 - 08/93
113/83
Essence
1796
M40 B18 (184E1)
4
318 i
09/93 - 11/98
115/85
Essence
1796
M43 B18 (184E2)
4
318 i
02/92 - 12/95
140/103
Essence
1796
M42 B18 (184S1)
4
318 is
09/93 - 12/95
140/103
Essence
1796
M42 B18 (184S1)
4
318 is
01/96 - 05/98
140/103
Essence
1895
M44 B19 (194S1)
4
320 i
01/91 - 02/98
150/110
Essence
1991
  • M50 B20 (206S1)
  • M50 B20 (206S2)
  • M52 B20 (206S3)
6
323 i
05/95 - 11/98
170/125
Essence
2494
M52 B25 (256S3)
6
325 i
09/90 - 12/95
192/141
Essence
2494
  • M50 B25 (256S1)
  • M50 B25 (256S2)
6
328 i
01/95 - 04/98
193/142
Essence
2793
M52 B28 (286S1)
6
M3 3.0
10/94 - 07/95
286/210
Essence
2990
S50 B30 (306S1)
6
M3 3.2
10/95 - 01/98
321/236
Essence
3201
S50 B32 (326S1)
6