Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
520 i
01/96 - 06/03
136/100
Essence
1991
  • M52 B20 (206S3)
  • M52 B20 (206S4)
6
520 i
01/96 - 06/03
150/110
Essence
1991
  • M52 B20 (206S3)
  • M52 B20 (206S4)
6
520 i
09/00 - 06/03
170/125
Essence
2171
M54 B22 (226S1)
6
523 i
09/95 - 08/00
170/125
Essence
2494
M52 B25 (256S3)
6
525 i
09/00 - 06/03
192/141
Essence
2494
M54 B25 (256S5)
6
525 td
01/97 - 06/03
116/85
Diesel
2497
M51 D25 (256T1)
6
525 tds
01/96 - 06/03
143/105
Diesel
2497
M51 D25 (256T1)
6
528 i
09/95 - 08/00
193/142
Essence
2793
  • M52 B28 (286S1)
  • M52 B28 (286S2)
6
530 i
09/00 - 06/03
231/170
Essence
2979
M54 B30 (306S3)
6
535 i
06/96 - 08/98
235/173
Essence
3498
M62 B35 (358S1)
8
535 i
09/98 - 06/03
245/180
Essence
3498
M62 B35 (358S2)
8
540 i
03/96 - 06/03
286/210
Essence
4398
  • M62 B44 (448S1)
  • M62 B44 (448S2)
8
M5
10/98 - 06/03
400/294
Essence
4941
S62 B50 (508S1)
8