Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
M
12/14 - 07/18
575/423
Essence
4395
S63 B44 B
8
M 50 d
12/13 - 07/18
381/280
Diesel
2993
N57 D30 C
6
sDrive 25 d
12/13 - 07/15
218/160
Diesel
1995
N47 D20 D
4
xDrive 25 d
12/13 - 07/15
218/160
Diesel
1995
N47 D20 D
4
xDrive 35 d
08/13 - 07/18
258/190
Diesel
2993
N57 D30 A
6
xDrive 35 i
12/13 - 07/18
306/225
Essence
2979
N55 B30 A
6
xDrive 40 d
12/13 - 07/18
313/230
Diesel
2993
N57 D30 B
6
xDrive 40e
08/15 - 07/18
245/180
Essence/électrique
1997
N20 B20 A
4
xDrive 40e
08/15 - 07/18
313/230
Essence/électrique
1997
N20 B20 A
4
xDrive 50 i
08/13 - 07/18
449/330
Essence
4395
N63 B44 B
8