IS II (_E2_), 08/05 - 04/13
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
FI
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
CT (ZWA10_), 12/10 -
ES (_V4_), 03/06 - 12/12
ES (_V6_), 06/12 - 06/18
ES (_Z10_, _A10_, _H10_), 07/18 -
ES (MCV_, VZV_), 08/96 - 06/08
ES (VCV10_, VZV21_), 09/89 - 12/97
GS (_L1_), 09/11 -
GS (_S16_), 08/97 - 12/04
GS (_S19_), 01/05 - 12/12
GS (JZS147_), 01/93 - 08/97
GX (_J12_), 11/01 - 11/09
IS I (_E1_), 04/99 - 07/05
IS II (_E2_), 08/05 - 04/13
IS III (_E3_), 04/13 -
IS C (GSE2_), 04/09 -
IS SportCross (_E1_), 10/01 - 10/05
LC (_Z10_), 11/16 -
LS (_F1_), 09/89 - 12/95
LS (_F2_), 10/94 - 12/00
LS (_F3_), 08/00 - 08/06
LS (_F4_), 04/06 -
LS (_F5_), 10/17 -
LX (UZJ100), 09/97 - 03/08
NX (_Z1_), 07/14 -
RC (_C1_), 08/14 -
RX (_L1_), 12/08 - 12/15
RX (_L2_), 10/15 -
RX (_U3_), 02/03 - 12/08
RX (MCU15), 01/98 - 05/03
SC Coupé (_ZZ3_), 08/91 - 07/00
SC Décapotable (UZZ40_), 01/01 - 07/10
Véhicule
200d (ALE20_), 07/10 - 07/12, 110kW
220d (ALE20), 08/05 - 07/12, 130kW
250 (GSE20), 08/05 - 03/13, 153kW
250 AWD (GSE25_), 11/10 - 03/13, 158kW
IS F (USE20), 11/07 - 03/13, 311kW
Véhicule
Année modèle
Puissance [Ch/kW]
Type de carburant
Cylindrée [cc]
Code moteur
Nombre de cylindres
200d (ALE20_)
07/10 - 07/12
150/110
Diesel
2231
2AD-FTV
4
220d (ALE20)
08/05 - 07/12
177/130
Diesel
2231
2AD-FHV
4
250 (GSE20)
08/05 - 03/13
208/153
Essence
2499
4GR-FSE
6
250 AWD (GSE25_)
11/10 - 03/13
215/158
Essence
2499
4GR-FSE
6
IS F (USE20)
11/07 - 03/13
423/311
Essence
4969
2UR-GSE
8
voir les articles
Ce site utilise des cookies pour rendre son utilisation optimale. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de tous les cookies selon nos règles en vigueur.
En savoir plus
Accepter