Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
1.8 E
07/87 - 02/94
69/51
Essence
1796
169 (XM7T)
4
1.9 D
07/87 - 02/94
69/51
Diesel
1905
D9B (XUD9A/U)
4
1.9 TD
04/92 - 02/94
82/60
Diesel
1930
M705
4
2.0
02/91 - 02/94
84/62
Essence
1971
170C (XN1T)
4
2.0 E
09/81 - 02/94
79/58
Essence
1971
  • 170A (XN1T)
  • 170B (XN1T)
4
2.5 D
10/85 - 02/94
73/54
Diesel
2498
CRD93L (U25/661)
4
2.5 D
11/81 - 01/94
75/55
Diesel
2498
CRD93L (U25/661)
4
2.5 D 4x4
01/87 - 02/94
73/54
Diesel
2498
CRD93L (U25/661)
4
2.5 D Turbo
08/87 - 02/94
95/70
Diesel
2500
CRD93LS (U25/673)
4
2.5 D Turbo 4x4
08/87 - 02/94
95/70
Diesel
2500
CRD93LS (U25/673)
4