Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
1.8
08/66 - 07/68
75/55
Essence
1779
B 18 A
4
1.8 S
07/67 - 01/72
101/74
Essence
1780
B 18 B
4
2.0
08/68 - 07/74
82/60
Essence
1986
B 20 A
4
2.0
08/71 - 07/72
95/70
Essence
1986
B 20 D
4
2.0
09/70 - 04/75
124/91
Essence
1986
B 20 E
4
2.0 S
11/68 - 09/72
101/74
Essence
1986
B 20 B
4
2.0 S
09/72 - 08/75
116/85
Essence
1985
4