Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Code moteur
Puissance [CV]
-
Cylindrée (exacte) [cm³]
-
Puissance [kW]
-
Type de carburant
Véhicule Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
88/65
Diesel
2148
OM 646.983
4
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
95/70
Diesel
2148
  • OM 646.980
  • OM 646.981
4
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
95/70
Diesel
2143
OM 651.940
4
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
109/80
Diesel
2148
OM 646.982
4
111 CDI (639.601, 639.603)
116/85
Diesel
2148
  • OM 646.980
  • OM 646.982
4
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
109/80
Diesel
2148
OM 646.982
4
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
136/100
Diesel
2143
OM 651.940
4
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
136/100
Diesel
2143
OM 651.940
4
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
150/110
Diesel
2148
  • OM 646.980
  • OM 646.982
4
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
150/110
Diesel
2148
OM 646.982
4
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
163/120
Diesel
2143
OM 651.940
4
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
163/120
Diesel
2143
OM 651.940
4
119 (639.601, 639.603, 639.605)
190/140
Essence
3199
M 112.951
6
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
204/150
Diesel
2987
OM 642.990
6
122 (639.601, 639.603, 639.605)
218/160
Essence
3199
M 112.951
6
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
224/165
Diesel
2987
OM 642.890
6
123 (639.601)
231/170
Essence
3724
M 112.976
6
126 (639.601, 639.603, 639.605)
258/190
Essence
3498
M 272.978
6
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)
82/60
éléctrique
EM 780.994