Applications VL Applications PL Applications moteurs Applications essieux Applications boites de vitesses Outils spéciaux
Réinitialiser Réinitialiser
Véhicule Année modèle Puissance [Ch/kW] Type de carburant Cylindrée [cc] Code moteur Nombre de cylindres
E 200 (213.042)
01/16 -
184/135
Essence
1991
M 274.920
4
E 200 4-matic (213.043)
11/16 -
184/135
Essence
1991
M 274.920
4
E 200 L (213.142)
11/16 -
184/135
Essence
1991
M 274.920
4
E 200 L 4-matic (213.143)
11/16 -
184/135
Essence
1991
M 274.920
4
E 260 L Mild Hybrid (213.177)
03/19 -
184/135
Essence/électrique
1497
M 264.915
4
E 260 L Mild Hybrid 4-matic (213.178)
03/19 -
184/135
Essence/électrique
1497
M 264.915
4
E 300 (213.048)
11/16 -
245/180
Essence
1991
M 274.920
4
E 300 L (213.148)
08/16 -
245/180
Essence
1991
M 274.920
4
E 300 L (213.183)
03/19 -
258/190
Essence
1991
M 264.920
4
E 320 L 4-matic (213.163)
11/16 -
272/200
Essence
2996
M 276.823
6
E 350 L Mild Hybrid 4-matic (213.186)
03/19 -
299/220
Essence/électrique
1991
M 264.920
4