GLK-CLASS (X204), 04/12 -
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
A-CLASS (W177), 11/18 -
C-CLASS (W204), 01/08 - 12/14
C-CLASS (W205), 08/14 -
E-CLASS (W211), 11/05 -
E-CLASS (W212), 06/10 -
E-CLASS (W213), 01/16 -
GLA (H247), 07/20 -
GLA (X156), 04/15 - 12/19
GLB (X247), 11/19 -
GLC (X253), 11/15 -
GLK-CLASS (X204), 04/12 -
Véhicule
200 (204.934), 06/14 - 12/15, 135kW
260 4-matic (204.937), 08/13 - 12/15, 155kW
300 4-matic (204.981), 04/12 - 12/15, 180kW
Véhicule
Année modèle
Puissance [Ch/kW]
Type de carburant
Cylindrée [cc]
Code moteur
Nombre de cylindres
200 (204.934)
06/14 - 12/15
184/135
Essence
1991
M 274.920
4
260 4-matic (204.937)
08/13 - 12/15
211/155
Essence
1991
M 274.920
4
300 4-matic (204.981)
04/12 - 12/15
245/180
Essence
2996
M 272.948
6
voir les articles
Ce site utilise des cookies pour rendre son utilisation optimale. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation de tous les cookies selon nos règles en vigueur.
En savoir plus
Accepter