Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Kiinnikesarja, kytkinasetelma
Tuotestatus: Normaali
Valmistaja rajaus: Opel / Vauxhall Voimansiirtotyyppi: Etuveto
Testi-/suuntauslaite, kytkinlevy
Tuotestatus: Valmistajalta ei enää saatavilla
Läpimitta enintään [mm]: 295
No image available
Tuotestatus: Valmistajalta ei enää saatavilla
Vain jnk. yhteydessä: 400 0006 11
No image available
Tuotestatus: Poistuva tuote
Muoto: T-muoto; Vain jnk. yhteydessä: 400 0006 11
Keskiöintityökalu, kytkinlevy
Tuotestatus: Poistuva tuote
Valmistaja rajaus: Volkswagen; Napa-Ø (mm): 18,3; Hammasluku: 24
Pysäytysvarsi, vauhtipyörä
Tuotestatus: Normaali
Keskiöintityökalu, kytkinlevy
Tuotestatus: Normaali
Valmistaja rajaus: BMW; Kytkin varusteet: SAC; Napa-Ø (mm): 28; Läpimitta 1/läpimitta 2 [mm]: 15/28
Keskiöintityökalu, kytkinlevy
Tuotestatus: Normaali
Valmistaja rajaus: BMW; Kytkin varusteet: SAC; Napa-Ø (mm): 23; Läpimitta 1/läpimitta 2 [mm]: 15/23
No image available
Tuotestatus: Normaali
Valmistaja rajaus: Mercedes-Benz; Kytkin varusteet: SAC; Reikien määrä: 4
Asennustyökalusarja, kytkin/vauhtipyörä
Superseded by: 400 0237 10
Tuotestatus: Valmistajalta ei enää saatavilla
Kytkin varusteet: SAC
1 - 10 (48)