1.5 T3
152/112
Bensiini
1498
B 4154 T4
4
2.0 D2
120/88
Diesel
1969
  • D 4204 T20
  • D 4204 T8
4
2.0 D3
150/110
Diesel
1969
  • D 4204 T4
  • D 4204 T9
4
2.0 D4
190/140
Diesel
1969
D 4204 T14
4
2.0 D5
224/165
Diesel
1969
D 4204 T11
4
2.0 T
180/132
Bensiini
1984
B 5204 T8
5
2.0 T
203/149
Bensiini
1999
B 4204 T6
4
2.0 T3
152/112
Bensiini
1969
B 4204 T37
4
2.0 T4
190/140
Bensiini
1969
B 4204 T19
4
2.4 D4 AWD
190/140
Diesel
2400
D 5244 T21
5
3.0 T AWD
351/258
Bensiini
2953
B 6304 T5
6
D3
136/100
Diesel
1984
D 5204 T7
5
D3
163/120
Diesel
1984
  • D 5204 T2
  • D 5204 T3
5
D4
163/120
Diesel
1984
D 5204 T3
5
D4
181/133
Diesel
1969
D 4204 T5
4
D5
205/151
Diesel
2400
D 5244 T10
5
D5
215/158
Diesel
2400
  • D 5244 T11
  • D 5244 T15
5
D5
230/169
Diesel
2400
D 5244 T15
5
D5 AWD
205/151
Diesel
2400
D 5244 T10
5
D5 AWD
215/158
Diesel
2400
D 5244 T15
5
D5 AWD
230/169
Diesel
2400
D 5244 T15
5
DRIVe / D2
114/84
Diesel
1560
D 4162 T
4
T3
150/110
Bensiini
1596
B 4164 T3
4
T4
180/132
Bensiini
1596
B 4164 T
4
T4F
180/132
Bensiini/etanoli
1596
B 4164 T2
4
T5
240/177
Bensiini
1999
B 4204 T7
4
T5
245/180
Bensiini
1969
B 4204 T11
4
T6
306/225
Bensiini
1969
B 4204 T9
4
T6 AWD
304/224
Bensiini
2953
B 6304 T4
6
T6 AWD
329/242
Bensiini
2953
  • B 6304 T3
  • B 6304 T4
6