2.0
82/60
Bensiini
1986
B 20 A
4
2.0
90/66
Bensiini
1986
B 19 A
4
2.0
103/76
Bensiini
1986
B 200 K
4
2.0
111/82
Bensiini
1986
B 200 F
4
2.0
136/100
Bensiini
1986
B 19 ET
4
2.1
97/71
Bensiini
2127
B 21 A
4
2.1
100/74
Bensiini
2127
B 21 A
4
2.1
107/79
Bensiini
2127
B 21 A
4
2.1
109/80
Bensiini
2127
B 21 F
4
2.1
122/90
Bensiini
2127
B 21 E
4
2.1 Turbo
155/114
Bensiini
2127
B 21 ET
4
2.3
110/81
Bensiini
2316
B 230 A
4
2.3
112/82
Bensiini
2316
B 23 A
4
2.3
113/83
Bensiini
2316
B 230 F
4
2.3
131/96
Bensiini
2316
B 230 E
4
2.3
133/98
Bensiini
2316
B 23 E
4
2.3
136/100
Bensiini
2316
B 23 E
4
2.3 Cat
136/100
Bensiini
2316
B 230 F
4
2.3 i Cat
115/85
Bensiini
2316
B 230 F
4
2.4 Diesel
82/60
Diesel
2383
D 24
6
2.7 GLT6
141/104
Bensiini
2664
B 27 E
6