Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Mootorikood
Võimsus (Hj)
-
Töömaht(täpne) (ccm)
-
Võimsus (kw)
-
Kütuseliik
Vehicle Engine Output [HP/kW] Kütuseliik Displacement [cc] Mootorikood Silindriarv
408 CDI
82/60
Diisel
2148
OM 611.987
4
408 D
79/58
Diisel
2299
OM 601.943
4
410 D
102/75
Diisel
2874
OM 602.980
5
410 D 4x4
102/75
Diisel
2874
OM 602.980
5
411 CDI
109/80
Diisel
2148
OM 611.981
4
411 CDI 4x4
109/80
Diisel
2148
OM 611.981
4
412 D
115/85
Diisel
2874
OM 602.980
5
412 D
122/90
Diisel
2874
OM 602.980
5
412 D 4x4
115/85
Diisel
2874
OM 602.980
5
412 D 4x4
122/90
Diisel
2874
OM 602.980
5
413 CDI
129/95
Diisel
2148
OM 611.981
4
413 CDI 4x4
129/95
Diisel
2148
OM 611.981
4
414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)
143/105
Bensiin
2295
  • M 111.979
  • M 111.984
4
414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)
143/105
Bensiin
2295
  • M 111.979
  • M 111.984
4
414 NGT
129/95
Bensiin / maagaas (CNG)
2295
  • M 111.979
  • M 111.984
4
416 CDI
156/115
Diisel
2685
  • OM 612.981
  • OM 647.981
5
416 CDI 4x4
156/115
Diisel
2685
  • OM 612.981
  • OM 647.981
5