Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Kinnitusklambrikomplekt,Sidurisurveplaat
Tootestaatus: normaalne
Tootja piirang: Opel / Vauxhall Veoülekande liik: Esivedu
Kontroll-/seadistusriist,siduriketas
Tootestaatus: Tootjalt enam mitte saadaval
Läbimõõt kuni [mm]: 295
No image available
Tootestaatus: Tootjalt enam mitte saadaval
ainult ühenduses koos: 400 0006 11
No image available
Tootestaatus: tootmisest välja läinud toode
Kuju: T-kuju(T-tükk); ainult ühenduses koos: 400 0006 11
Tsentertööriist,siduriketas
Tootestaatus: tootmisest välja läinud toode
Tootja piirang: Volkswagen; Keskaugu läbimõõt (mm): 18,3; Hammastehulk: 24
Kinnitusvõti,hooratas
Tootestaatus: normaalne
Tsentertööriist,siduriketas
Tootestaatus: normaalne
Tootja piirang: BMW; Sidurivarustus: SAC; Keskaugu läbimõõt (mm): 28; Läbimõõt 1/Läbimõõt 2 (mm): 15/28
Tsentertööriist,siduriketas
Tootestaatus: normaalne
Tootja piirang: BMW; Sidurivarustus: SAC; Keskaugu läbimõõt (mm): 23; Läbimõõt 1/Läbimõõt 2 (mm): 15/23
No image available
Tootestaatus: normaalne
Tootja piirang: Mercedes-Benz; Sidurivarustus: SAC; Aukude arv: 4
Montaa?i tööriistade kompl.,sidur/hooratas
Superseded by: 400 0237 10
Tootestaatus: Tootjalt enam mitte saadaval
Sidurivarustus: SAC
1 - 10 (54)