Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
3500 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
03/09 -
163/120
Gasóleo
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
3500 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
03/09 -
190/140
Gasóleo
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
3500 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)
05/11 -
163/120
Gasóleo
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
03/09 -
190/140
Gasóleo
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6