Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
3.0
01/95 - 03/01
152/112
Gasolina
2972
EFA
6
3.3
09/97 - 12/00
160/118
Gasolina
3301
EGA
6
3.3 AWD
09/97 - 12/00
160/118
Gasolina
3301
EGA
6
3.3 Flexfuel
09/97 - 12/00
160/118
Gasolina/Etanol
3301
EGM
6
3.3 Flexfuel AWD
09/97 - 12/00
160/118
Gasolina/Etanol
3301
EGM
6
3.3 i
01/95 - 03/01
158/116
Gasolina
3301
R00
6
3.3 i
01/95 - 03/01
182/134
Gasolina
3301
EGA
6
3.8
01/95 - 09/00
165/121
Gasolina
3778
EGH
6
3.8
01/96 - 12/00
166/122
Gasolina
3778
EGH
6
3.8
09/97 - 12/00
182/134
Gasolina
3778
EGH
6
3.8 AWD
09/97 - 12/00
182/134
Gasolina
3778
EGH
6
3.8 i AWD
01/95 - 03/01
166/122
Gasolina
3778
L00
6