Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.2 Td4 4x4 (L317)
08/11 - 02/16
122/90
Gasóleo
2198
DT224
4
2.4 Td4 4x4 (L316)
10/06 - 02/16
122/90
Gasóleo
2402
DT244
4
3.9 4x4 (L316)
01/93 - 09/00
182/134
Gasolina
3947
37 L
8
3.9 V8 4x4 (L316)
11/98 - 02/16
185/136
Gasolina
3947
37 L
8
4.0 4x4 (L316)
09/96 - 12/97
190/140
Gasolina
3950
8