Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Inicio
|
Contacto
|
Aviso legal
|
Privacidad
|
Cookies
|
Condiciones de uso
|
?
Inicio
Turismo
»
BMW
»
5 (E60), 12/01 - 03/10
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
US
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
1 (E81), 09/06 - 09/12
1 (E87), 02/03 - 01/13
1 (F20), 07/11 - 06/19
1 (F21), 12/11 -
1 Coupé (E82), 10/06 - 10/13
1 Descapotable (E88), 12/07 - 12/13
02 (E10), 09/67 - 07/77
2 Active Tourer (F45), 11/13 -
2 Coupé (F22, F87), 10/12 -
2 Descapotable (F23), 03/14 -
3 (E21), 06/75 - 03/84
3 (E30), 09/82 - 03/92
3 (E36), 09/90 - 11/98
3 (E46), 12/97 - 05/05
3 (E90), 02/04 - 02/12
3 (F30, F80), 03/11 - 10/18
3 (G20), 11/18 -
3 Compact (E36), 01/94 - 08/00
3 Coupé (E36), 10/91 - 05/99
3 Coupé (E46), 12/98 - 07/06
3 Coupé (E92), 01/05 - 12/13
3 Descapotable (E30), 09/82 - 11/93
3 Descapotable (E36), 03/93 - 11/99
3 Descapotable (E46), 04/00 - 12/07
3 Descapotable (E93), 05/06 - 12/13
3 Gran Turismo (F34), 07/12 -
3 Sports Wagon (F31), 07/12 - 06/19
3 Touring (E46), 06/99 - 07/05
3 Touring (E91), 12/04 - 12/12
4 Coupé (F32, F82), 07/13 -
4 Descapotable (F33, F83), 10/13 -
4 Gran Coupe (F36), 03/14 -
5 (E12), 03/72 - 08/81
5 (E28), 06/80 - 12/87
5 (E34), 06/87 - 12/95
5 (E39), 09/95 - 07/03
5 (E60), 12/01 - 03/10
5 (F10), 01/09 - 10/16
5 (G30, F90), 09/16 -
5 Gran Turismo (F07), 01/09 - 02/17
5 Touring (E34), 07/91 - 07/96
5 Touring (E39), 09/96 - 06/04
5 Touring (E61), 03/04 - 12/10
6 (E24), 10/75 - 04/89
6 (E63), 09/03 - 12/10
6 Coupé (F13), 07/11 - 10/17
6 Descapotable (E64), 03/04 - 12/10
6 Descapotable (F12), 12/10 - 06/18
6 Gran Coupe (F06), 03/12 - 10/18
7 (E23), 05/77 - 04/88
7 (E32), 06/86 - 10/94
7 (E38), 03/94 - 11/01
7 (E65, E66, E67), 07/01 - 12/09
7 (F01, F02, F03, F04), 02/08 - 12/15
7 (G11, G12), 07/15 -
8 (E31), 01/90 - 12/99
1500-2000 (115, 116, 118, 121), 10/62 - 11/72
2000-3.2 Coupé (E9), 10/65 - 03/76
2500-3.3 (E3), 10/68 - 04/77
i3 (I01), 08/13 -
i8 (I12), 03/14 -
i8 Roadster (I15), 03/18 -
X1 (E84), 03/09 - 06/15
X1 (F48), 11/14 -
X2 (F39), 11/17 -
X3 (E83), 01/03 - 12/11
X3 (F25), 09/10 - 08/17
X3 (G01, F97), 07/17 -
X4 (F26), 05/13 - 03/18
X4 (G02, F98), 04/18 -
X5 (E53), 01/00 - 12/06
X5 (E70), 02/06 - 07/13
X5 (F15, F85), 08/13 - 07/18
X6 (E71, E72), 06/07 - 07/14
X6 (F16, F86), 08/14 - 07/19
Z3 Coupé (E36), 04/97 - 06/03
Z3 Roadster (E36), 10/95 - 01/03
Z4 Coupé (E86), 03/06 - 01/09
Z4 Roadster (E85), 09/02 - 12/09
Z4 Roadster (E89), 02/09 - 08/16
Z8 Roadster (E52), 06/00 - 06/03
Vehículo
525 i, 07/03 - 12/09, 137kW
525 i, 03/05 - 12/09, 160kW
525 i, 01/07 - 03/10, 160kW
525 xi, 03/07 - 12/09, 160kW
528 i, 03/07 - 12/09, 172kW
528 i xDrive, 09/06 - 12/09, 172kW
530 i, 01/04 - 12/05, 168kW
530 i, 09/07 - 12/09, 168kW
530 i, 12/01 - 02/05, 170kW
530 i, 03/05 - 03/07, 190kW
530 i, 03/07 - 12/09, 200kW
530 i, 03/07 - 12/09, 200kW
535 i, 09/07 - 03/10, 224kW
535 i xDrive, 09/07 - 03/10, 224kW
535 ix, 10/06 - 08/07, 224kW
545 i, 09/03 - 12/05, 242kW
550 i, 09/05 - 03/10, 261kW
550 i, 09/05 - 12/09, 270kW
M5, 09/04 - 12/09, 373kW
Vehículo
Año de construcción
Potencia del motor [CV/kW]
Tipo de combustible
Cilindrada [cc]
Código de motor
Número de cilindros
525 i
07/03 - 12/09
186/137
Gasolina
2494
M54 B25 (256S5)
6
525 i
03/05 - 12/09
218/160
Gasolina
2497
N52 B25 A
N52 B25 B
N52 B25 BF
6
525 i
01/07 - 03/10
218/160
Gasolina
2996
N53 B30 A
6
525 xi
03/07 - 12/09
218/160
Gasolina
2996
N53 B30 A
6
528 i
03/07 - 12/09
234/172
Gasolina
2996
N52 B30 A
6
528 i xDrive
09/06 - 12/09
234/172
Gasolina
2996
N52 B30 A
6
530 i
01/04 - 12/05
228/168
Gasolina
2979
M54 B30 (306S3)
6
530 i
09/07 - 12/09
228/168
Gasolina
2996
N52 B30 A
6
530 i
12/01 - 02/05
231/170
Gasolina
2979
M54 B30 (306S3)
6
530 i
03/05 - 03/07
258/190
Gasolina
2996
N52 B30 A
N52 B30 BF
6
530 i
03/07 - 12/09
272/200
Gasolina
2996
N52 B30 A
N52 B30 BF
6
530 i
03/07 - 12/09
272/200
Gasolina
2996
N53 B30 A
6
535 i
09/07 - 03/10
305/224
Gasolina
2979
N54 B30 A
6
535 i xDrive
09/07 - 03/10
305/224
Gasolina
2979
N54 B30 A
6
535 ix
10/06 - 08/07
305/224
Gasolina
2979
N54 B30 A
6
545 i
09/03 - 12/05
329/242
Gasolina
4398
N62 B44 A
8
550 i
09/05 - 03/10
355/261
Gasolina
4799
N62 B48 B
8
550 i
09/05 - 12/09
367/270
Gasolina
4799
N62 B48 A
N62 B48 B
8
M5
09/04 - 12/09
507/373
Gasolina
4999
S85 B50 A
10
Mostrar productos
Utilizamos cookies propias para mejorar nuestros servicios mediantes el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Mas información
Aceptar