Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
320 i
09/00 - 02/05
170/125
Gasolina
2171
M54 B22 (226S1)
6
323 ti
03/98 - 09/00
170/125
Gasolina
2494
M52 B25 (256S4)
6
325 i
09/00 - 04/05
186/137
Gasolina
2494
M54 B25 (256S5)
6
325 xi
09/00 - 04/05
186/137
Gasolina
2494
M54 B25 (256S5)
6
328 i
02/98 - 06/00
193/142
Gasolina
2793
M52 B28 (286S2)
6
328 i
09/98 - 12/00
196/144
Gasolina
2793
M52 B28 (286S2)
6
328i
09/00 - 02/05
192/141
Gasolina
2494
M54 B25 (256S5)
6
330 i
01/01 - 04/05
228/168
Gasolina
2979
M54 B30 (306S3)
6
330 xi
09/04 - 04/05
228/168
Gasolina
2979
M54 B30 (306S3)
6
330 xi
06/00 - 02/05
231/170
Gasolina
2979
M54 B30 (306S3)
6