Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
420 i
03/14 - 02/17
184/135
Gasolina
1997
N20 B20 B
4
428 i
01/15 -
243/179
Gasolina
1997
N20 B20 A
4
428 i
03/14 - 06/16
245/180
Gasolina
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
428 i xDrive
01/15 -
243/179
Gasolina
1997
N20 B20 A
4
428 i xDrive
03/14 - 02/16
245/180
Gasolina
1997
  • N20 B20 A
  • N26 B20 A
4
430 i
03/16 -
252/185
Gasolina
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 B
4
430 i xDrive
03/16 -
252/185
Gasolina
1998
  • B46 B20 B
  • B48 B20 B
4
435 i
01/15 -
305/224
Gasolina
2979
N55 B30 A
6
435 i
03/14 - 02/16
306/225
Gasolina
2979
N55 B30 A
6
435 i xDrive
01/15 -
305/224
Gasolina
2979
N55 B30 A
6
435 i xDrive
07/14 - 02/16
306/225
Gasolina
2979
N55 B30 A
6
440 i
03/16 -
326/240
Gasolina
2998
B58 B30 A
6
440 i xDrive
03/16 -
326/240
Gasolina
2998
B58 B30 A
6