Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.2
01/91 - 12/96
97/71
Gasolina
2182
LM3
4
2.3 16V
09/90 - 12/96
177/130
Gasolina
2260
LGO
4
3.1 LT
10/92 - 09/93
140/103
Gasolina
3135
LHO
6
3.1 V6
04/87 - 12/96
141/104
Gasolina
3135
LHO
6
3.1 Z26
10/93 - 09/96
162/119
Gasolina
3135
L82(191CUV6)
6