Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
08/04 - 03/10
141/104
Gasolina
1975
G4GC
4
2.0 A las 4 ruedas
08/04 - 03/10
141/104
Gasolina
1975
G4GC
4
2.0 CRDi
08/04 - 03/10
113/83
Gasóleo
1991
D4EA
4
2.0 CRDi
01/06 - 03/10
136/100
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.0 CRDi
01/06 - 03/10
140/103
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.0 CRDi
01/09 - 03/10
150/110
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.0 CRDi A las 4 ruedas
08/04 - 03/10
113/83
Gasóleo
1991
D4EA
4
2.0 CRDi A las 4 ruedas
01/06 - 03/10
136/100
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.0 CRDi A las 4 ruedas
01/06 - 03/10
140/103
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.0 CRDi A las 4 ruedas
01/09 - 03/10
150/110
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.7 A las 4 ruedas
08/04 - 03/10
175/129
Gasolina
2656
G6BA-G
6