Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0
08/01 - 03/06
135/99
Gasolina
1997
G4JP
4
2.0 CRDi
08/01 - 03/06
113/83
Gasóleo
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
04/01 - 03/06
113/83
Gasóleo
1991
D4EA
4
2.0 CRDi 4x4
08/03 - 03/06
125/92
Gasóleo
1991
D4EA-V
4
2.0 CRDi A las 4 ruedas
11/03 - 02/06
145/107
Gasóleo
1991
D4EA-F
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
136/100
Gasolina
2351
G4JS-G
4
2.4 16V
02/01 - 03/06
146/107
Gasolina
2351
G4JS-G
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
136/100
Gasolina
2351
G4JS-G
4
2.4 16V 4x4
02/01 - 03/06
146/107
Gasolina
2351
G4JS-G
4
2.7
08/04 - 03/06
175/129
Gasolina
2656
G6EA
6
2.7 V6 4x4
02/01 - 03/06
173/127
Gasolina
2656
G6BA-G
6