Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.0 T
12/09 - 12/12
203/149
Gasolina
1999
B 4204 T6
4
2.4 D
04/09 - 12/10
175/129
Gasóleo
2400
D 5244 T14
5
2.4 D / D3 / D4 AWD
05/08 - 02/17
163/120
Gasóleo
2400
  • D 5244 T16
  • D 5244 T17
  • D 5244 T5
5
3.2 AWD
07/09 - 12/10
238/175
Gasolina
3192
B 6324 S
6
3.2 AWD
03/10 - 12/15
243/179
Gasolina
3192
B 6324 S5
6
D3
04/12 - 12/15
136/100
Gasóleo
1984
D 5204 T7
5
D3
03/15 - 02/17
150/110
Gasóleo
1969
D 4204 T4
4
D3 / D4
03/10 - 12/14
163/120
Gasóleo
1984
  • D 5204 T2
  • D 5204 T3
5
D4
10/13 - 12/15
181/133
Gasóleo
1969
D 4204 T5
4
D4
03/15 - 02/17
190/140
Gasóleo
1969
D 4204 T14
4
D4 AWD
10/13 - 12/15
181/133
Gasóleo
2400
D 5244 T12
5
D4 AWD
03/15 - 02/17
190/140
Gasóleo
2400
D 5244 T21
5
D5 AWD
05/08 - 12/09
185/136
Gasóleo
2400
D 5244 T4
5
D5 AWD
07/09 - 06/11
205/151
Gasóleo
2400
D 5244 T10
5
D5 AWD
04/11 - 12/15
215/158
Gasóleo
2400
  • D 5244 T11
  • D 5244 T15
5
D5 AWD
03/15 - 02/17
220/162
Gasóleo
2400
  • D 5244 T20
  • D 5244 T22
5
D5 AWD
04/14 - 12/15
230/169
Gasóleo
2400
D 5244 T23
5
T5
09/10 - 02/17
241/177
Gasolina
1999
B 4204 T7
4
T5
10/13 -
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T5 AWD
10/15 - 02/17
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T6
10/13 -
306/225
Gasolina
1969
B 4204 T9
4
T6 AWD
10/13 -
306/225
Gasolina
1969
B 4204 T9
4
T6 AWD
05/08 - 12/10
286/210
Gasolina
2953
B 6304 T2
6
T6 AWD
03/10 - 02/17
304/224
Gasolina
2953
B 6304 T4
6
T6 AWD
04/14 - 12/15
329/242
Gasolina
2953
  • B 6304 T3
  • B 6304 T4
6