Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.4 D
06/09 - 12/10
175/129
Gasóleo
2400
D 5244 T14
5
2.4 D / D4 AWD
08/07 -
163/120
Gasóleo
2400
  • D 5244 T16
  • D 5244 T17
  • D 5244 T5
5
3.2 AWD
08/07 - 12/11
238/175
Gasolina
3192
B 6324 S
6
3.2 AWD
05/10 -
243/179
Gasolina
3192
B 6324 S5
6
D3
04/10 - 12/15
163/120
Gasóleo
1984
  • D 5204 T2
  • D 5204 T3
5
D4
10/13 -
181/133
Gasóleo
1969
D 4204 T5
4
D4 AWD
10/13 -
181/133
Gasóleo
2400
D 5244 T12
5
D5 AWD
04/07 - 12/09
185/136
Gasóleo
2400
D 5244 T4
5
D5 AWD
04/09 - 12/11
205/151
Gasóleo
2400
D 5244 T10
5
D5 AWD
04/11 - 12/15
215/158
Gasóleo
2400
  • D 5244 T11
  • D 5244 T15
5
D5 AWD
03/15 -
220/162
Gasóleo
2400
D 5244 T20
5
T5
10/13 -
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T6 AWD
01/08 -
286/210
Gasolina
2953
B 6304 T2
6
T6 AWD
01/10 -
304/224
Gasolina
2953
B 6304 T4
6