Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
1.6 D
07/09 - 12/11
109/80
Gasóleo
1560
D 4164 T
4
1.6 DRIVe / D2
04/11 - 12/15
114/84
Gasóleo
1560
D 4162 T
4
1.6 T4F
01/11 - 12/15
180/132
Gasolina/Etanol
1596
B 4164 T2
4
2.0
10/07 - 12/11
145/107
Gasolina
1999
B 4204 S3
4
2.0 D
10/07 - 12/15
136/100
Gasóleo
1997
D 4204 T
4
2.0 FlexiFuel
01/08 - 12/11
146/107
Gasolina/Etanol
1999
B 4204 S4
4
2.0 GDI
04/12 - 12/15
214/157
Gasolina
1984
B 5204 T9
5
2.0 T
09/09 - 12/11
203/149
Gasolina
1999
B 4204 T6
4
2.4 D
04/07 - 12/10
163/120
Gasóleo
2400
  • D 5244 T19
  • D 5244 T5
5
2.4 D
04/09 - 12/10
175/129
Gasóleo
2400
D 5244 T14
5
2.5 T
08/07 - 12/09
200/147
Gasolina
2521
B 5254 T6
5
2.5 T
04/09 - 12/12
231/170
Gasolina
2521
B 5254 T10
5
2.5 T FlexiFuel
05/08 - 12/09
200/147
Gasolina/Etanol
2521
B 5254 T8
5
2.5 T FlexiFuel
04/09 - 12/11
231/170
Gasolina/Etanol
2521
B 5254 T11
5
3.2
08/07 - 12/10
238/175
Gasolina
3192
B 6324 S
6
3.2
04/10 - 12/14
243/179
Gasolina
3192
B 6324 S5
6
3.2 AWD
04/07 - 12/10
238/175
Gasolina
3192
B 6324 S
6
3.2 AWD
04/10 - 12/15
243/179
Gasolina
3192
B 6324 S5
6
D2
03/15 -
120/88
Gasóleo
1969
D 4204 T20
4
D3
10/07 - 12/15
136/100
Gasóleo
1984
D 5204 T7
5
D3
03/15 -
150/110
Gasóleo
1969
D 4204 T9
4
D4
10/13 -
181/133
Gasóleo
1969
D 4204 T5
4
D4 AWD
10/07 - 12/15
163/120
Gasóleo
2400
D 5244 T17
5
D4 AWD
10/13 -
181/133
Gasóleo
2400
D 5244 T12
5
D5
04/07 - 12/09
185/136
Gasóleo
2400
D 5244 T4
5
D5
10/08 - 12/11
205/151
Gasóleo
2400
D 5244 T10
5
D5
04/11 - 12/15
215/158
Gasóleo
2400
  • D 5244 T11
  • D 5244 T15
5
D5 AWD
04/07 - 12/09
185/136
Gasóleo
2401
D 5244 T4
5
D5 AWD
12/09 - 12/11
205/151
Gasóleo
2400
D 5244 T10
5
D5 AWD
04/11 - 12/15
215/158
Gasóleo
2400
D 5244 T15
5
T4
10/10 - 12/15
180/132
Gasolina
1596
B 4164 T
4
T4
03/15 -
190/140
Gasolina
1969
B 4204 T19
4
T5
01/10 - 12/14
241/177
Gasolina
1999
B 4204 T7
4
T5
10/13 -
245/180
Gasolina
1969
B 4204 T11
4
T6 AWD
08/07 - 12/10
286/210
Gasolina
2953
B 6304 T2
6
T6 AWD
01/10 - 12/15
305/224
Gasolina
2953
B 6304 T4
6