Aplicaciones para vehículo Aplicaciones para camiones Aplicaciones de motor Aplicaciones de eje Aplicaciones de caja de cambios Herramientas especiales
Reiniciar Reiniciar
Vehículo Año de construcción Potencia del motor [CV/kW] Tipo de combustible Cilindrada [cc] Código de motor Número de cilindros
2.3
08/84 - 08/87
114/84
Gasolina
2316
B 230 K
4
2.3
01/88 - 07/92
165/121
Gasolina
2316
B 230 FT
4
2.3
08/84 - 08/87
176/130
Gasolina
2316
B 230 ET
4
2.3 Turbo (704)
08/82 - 07/84
173/127
Gasolina
2315
B 23 ET
4
2.3 Turbo (704)
08/84 - 10/88
182/134
Gasolina
2316
B 230 ET
4
2.4 TD Interc. (704)
08/87 - 07/92
115/85
Gasóleo
2383
D 24 TIC
6
2.4 Turbo Diesel (704)
04/87 - 07/92
109/80
Gasóleo
2383
D 24 T
6
2.4 Turbo Diesel (704)
08/82 - 07/87
112/82
Gasóleo
2383
D 24 T
6
2.8
09/87 - 08/90
170/125
Gasolina
2849
B 280 E
6
2.8 (704, 764)
08/81 - 07/88
156/115
Gasolina
2849
  • B 280 E
  • B 28 E
6
2.8 (704)
05/86 - 08/91
143/105
Gasolina
2849
B 280 F
6
2.8 (764)
08/86 - 07/90
147/108
Gasolina
2849
B 280 F
6